Publicar produtos
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
    JOUPLAST

    ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm

    Traduzido por Google,

    Telha de estabilização de cascalho com membrana geotêxtil integrada para uso em projetos de paisagismo.

    Ideal para criar passeios, caminhos de jardim, áreas de estacionamento, caminhos e calçadas para uso privado, público, comercial ou industrial.

    Cria um acabamento perfeito, pois o ladrilho fica invisível quando preenchido.

    Especificação
    • Height (Mm): 1166

      Width (Mm): 800

      Thickness (Mm): 30

      Packaging: Pallet of 38

      Material: Recycled polyethylene (grey); polyethylene (white)

      Cell Diameter (Mm): 42

      Usable Area (M2): 0,91

      Weight (Kg): 1,7

      Pallet Size: 80/120

      Type Of Setting: Landscaped setting

      Reference IHALV030GP80000

      Compression resistance strengh : filled - 650T/m²

      Resistance : UV and gel

      Geotextile membrane included (60 g/m²) and permanently bonded to the cells

      Suitable even for heavy traffic.

      Integrated assembly system prevents mats from separating.

      Ensures rapid drainage of rainwater.

      Can be installed on slopes up to 15% for pedestrian areas and 10% for vehicle use.

      Prevents ruts.

      Easily cut to length.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALVEPLAC_gravel_stabilisation_tile_1166x800
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1166
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalRecycled Polyethylene
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa