Publicar produtos
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethane mortar system

    Traduzido por Google,
    Argamassa de poliuretano de alta resistência a impactos que apresenta excelentes características de resistência à abrasão, choque térmico, ciclo térmico e produtos químicos, tornando-a ideal para a indústria de alimentos e bebidas, bem como para quaisquer outras aplicações que exijam essas propriedades

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad UR is a four-component, trowel applied, polyurethane mortar system. Stonclad UR consists of a urethane-urea binder, pigments, and graded quartz aggregates. Stonclad UR can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad UR is a high impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical resistant characteristics making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-UR
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2024-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos