Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
k-line/products/84da9e78-e9b5-47b4-b429-d7b2212c2da3
Início
Categorias
Janelas
Deslizamento de abertura
Janela de bolso 2 carris 4 folhas
Indisponível em Estados Unidos
K.LINE
Seguir
Janela de bolso 2 carris 4 folhas
5.0
(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
janela de bolso de 4 folhas
2 faixas
faixa de 215 mm
Rompimento térmico completo (quadro, abertura e soleira)
Peitoril da janela recortado após a montagem do quadro
Vidros isolados com enchimento de argônio
Descarregar
Especificação
Especificação
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Glazing thickness of 28 or 32 mm
Wheelchair accessible
Outside and inside handles
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
KLBG2R-4VTX
Familia de producto
Coulissants
Grupo de produtos
KL-BG
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-10-18
Número de edição
2
Ligações
Ligações
URL do produto
https://pro.k-line.fr/
Instruções de instalação
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Vídeo de instruções
https://configurateur.monprojetfenetre.fr/home
Certificação do produto
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Descrição técnica
https://pro.k-line.fr/baie-coulissante-galandage.html
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Janelas - Deslizamento de abertura
Classificação IFC
Janela
Nome UNSPSC
Windows
Código UNSPSC
301716
Uniclass 2015 Código
EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição
Doors and windows
Código CSI MasterFormat 2014
08 51 13
Título CSI MasterFormat 2014
Aluminum Windows
Número OmniClass
23-17 13 00
Título Omniclass
Windows
Código CSI UniFormat II
B2020
Título CSI UniFormat II
Exterior Windows
Disponibilidade da região
Europa
France
Portugal
Spain
Produtos parecidos
Ply Gem
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
4.1
(
10
)
Descarregar
Ply Gem
1500 Series - Sliding - Single Even Lite
4.0
(
9
)
Descarregar
Marvin
Ultimate Glider Window
4.4
(
11
)
Descarregar
Pella Corporation
Pella® 250 Series Sliding Window
4.6
(
14
)
Descarregar
Pella Corporation
Pella® Impervia® Sliding Window
4.4
(
10
)
Descarregar
AMSCO Windows & Doors
Hampton Series - Horizontal Slider Windows
1.0
(
5
)
Descarregar