Publicar produtos
Abertura da janela no interior - Vitrine
Abertura da janela no interior - Vitrine
Abertura da janela no interior - Vitrine
Abertura da janela no interior - Vitrine
Abertura da janela no interior - Vitrine
    K.LINE

    Abertura da janela no interior - Vitrine

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Abertura interior : Abertura interior 1 ou 2 folhas, com ou sem uma folha basculante e abertura suspensa inferior Rompimento térmico completo (caixilho, abertura e soleira) Peitoril recortado após montagem do caixilho Espessura do vidro de 24, 30, 42 ou 48 mm (duplo ou triplo). Vidros isolados com enchimento de argônio
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKLFP
    • Familia de productoFrappe
    • Grupo de produtosKL-FP
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-10-18
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Portugal
    Spain