Publicar produtos
Janela de correr 3 calhas 3 folhas - Vitrine
Janela de correr 3 calhas 3 folhas - Vitrine
Janela de correr 3 calhas 3 folhas - Vitrine
    K.LINE

    Janela de correr 3 calhas 3 folhas - Vitrine

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    janela de correr de 3 folhas
    • 3 faixas
    • Sentido de abertura para a esquerda ou para a direita
    • Rompimento térmico completo (quadro, abertura e soleira)
    • Peitoril da janela recortado após a montagem do quadro
    • Vidros isolados com enchimento de argônio
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKLBC3R-3VTX
    • Familia de productoCoulissants
    • Grupo de produtosKL-BC3R
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-11-10
    • Número de edição7
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows