Publicar produtos
Janela de porta Abertura no interior da folha com fechadura - Vitrine
Janela de porta Abertura no interior da folha com fechadura - Vitrine
Janela de porta Abertura no interior da folha com fechadura - Vitrine
Janela de porta Abertura no interior da folha com fechadura - Vitrine
    K.LINE

    Janela de porta Abertura no interior da folha com fechadura - Vitrine

    4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Porta-janela de batente com fechadura Abertura para dentro 1 ou 2 folhas Ruptura térmica completa (caixilho, vão e soleira) Peitoril da janela recortado após montagem do caixilho Espessura do vidro de 24, 30, 42 ou 48 mm (duplo ou triplo) Vidro isolante com enchimento de árgon
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKLFP-FS
    • Familia de productoFrappe
    • Grupo de produtosKL-FP
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-10-18
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa