Publicar produtos
Porta de entrada Coleção Caractère PÉTALE
Porta de entrada Coleção Caractère PÉTALE
    K.LINE

    Porta de entrada Coleção Caractère PÉTALE

    Traduzido por Google,
    Kline de porta de entrada com ruptura térmica completa (moldura, abertura e soleira)
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklpm1-pet
    • Familia de productoPorte d'entrée monobloc
    • Grupo de produtosKL-PM et PL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Portugal
    Spain