Publicar produtos
Ash Ceriale
Kährs

Ash Ceriale

Traduzido por Google,
A mancha branca pouco visível neste piso de cinza de 3 tiras da Tres Collection permite que os designs de grãos marrom-dourados apareçam, resultando em uma expressão atemporal e versátil que é adequada para uma variedade de interiores. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NACAK1VKW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaashceriale586474
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de produtosTres Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalCinza
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos