Publicar produtos
Ash Verve
Kährs

Ash Verve

Traduzido por Google,
Este piso de cinza manchado de 3 tiras da Coleção Lumen apresenta tons terrosos e tons suaves de cinza pedra. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O acabamento lacado ultra-mate realça as variações naturais da madeira, criando a impressão de madeira recém serrada. Isso elimina efetivamente o brilho enquanto protege o piso do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed Smoked 152N6BEKF4KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaashverve597271
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosLumen Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)