Publicar produtos
Oak Trench
Kährs

Oak Trench

Traduzido por Google,
Uma mancha cinza enevoada dá a este piso de carvalho de tira única da Rugged Collection uma sensação de calma e simplicidade, enquanto nós e rachaduras criam uma expressão rústica. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha. A raspagem manual melhora a aparência desgastada do piso.
Especificação
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEKFMKW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaktrench596403
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de produtosRugged Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)