Publicar produtos
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

Traduzido por Google,
O grão escuro dessas luxuosas tábuas de nogueira neste piso de tira única da coleção Unity é acentuado pelos tons mais claros da madeira. O acabamento em laca de seda confere ao piso uma aparência polida, realçando o caráter natural da madeira. O acabamento uniforme protege a madeira do desgaste diário, sem adicionar brilho artificial. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagardenwalnut584933
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de produtosUnity Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalNogueira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos