Publicar produtos
Oak Vista
Kährs

Oak Vista

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Este piso de carvalho de uma única faixa manchado de branco enevoado da Coleção Småland equilibra graciosamente os contrastes claros e escuros na madeira. Cada tábua é meticulosamente raspada à mão, o que realça a aparência rústica do piso. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e realçar a textura natural da madeira.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK02KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakvista594643
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosSmåland Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos