Publicar produtos
Hard Maple Spring
Kährs

Hard Maple Spring

Traduzido por Google,
Os tons louros amanteigados encontrados neste piso de bordo rígido de 2 tiras da Coleção Lodge criam uma expressão calma e uniforme. O acabamento em laca de seda confere ao piso uma aparência polida, realçando o caráter natural da madeira. O acabamento uniforme protege a madeira do desgaste diário, sem adicionar brilho artificial.
Especificação
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016AP50KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahardmaplespring584975
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de produtosLodge Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7
  • Largura (mm)1225
  • Profundidade (mm)193
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos