Publicar produtos
Oak Abetone
Kährs

Oak Abetone

Traduzido por Google,
Tons de arenito e cinza-urze ondulam neste piso de carvalho de 3 tiras manchado de branco da Coleção Tres, resultando em uma expressão clássica e limpa. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NABEK1VKW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakabetone586465
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de produtosTres Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)