Publicar produtos
Oak Activity Floor
Kährs

Oak Activity Floor

Traduzido por Google,
Uma cor de base marrom-amarelada clara é enriquecida com granulação marrom-mocha intrincada neste piso de carvalho resistente de 3 tiras da Activity Floor Collection. O acabamento em laca de seda confere ao piso uma aparência polida, realçando o caráter natural da madeira. O acabamento uniforme protege a madeira do desgaste diário, sem adicionar brilho artificial.
Especificação
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N19EK50KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakactivityfloor585022
  • Familia de productoKährs Activity Floor
  • Grupo de produtosActivity Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos