Publicar produtos
Oak Aspeland
Kährs

Oak Aspeland

Traduzido por Google,
Este piso de carvalho de uma única faixa, manchado de branco, da coleção Småland, tem uma expressão excepcionalmente rústica, equilibrada por seu acabamento em bisque. Contrastes claros e escuros na madeira são pontuados com marcas de serra ocasionais, que conferem ao piso sua aparência restaurada. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped Saw Marks 151NDSEK01KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakaspeland594636
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosSmåland Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos