Publicar produtos
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

Traduzido por Google,
Os tons loiros empoeirados neste piso de carvalho certificado pelo FSC da Living Collection realçam os raios naturais presentes na madeira para uma expressão distinta. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura da madeira. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakbiscuitfsc586416
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de produtosLiving Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7
  • Largura (mm)1225
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)