Publicar produtos
Oak Castello Fumo
Kährs

Oak Castello Fumo

Traduzido por Google,
Este piso de carvalho rico e esfumaçado da Coleção Renascença Europeia é colocado em um padrão clássico e atemporal. A chanfradura garante uma aparência e um toque de padrão clássico. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Smoked Brushed Bevelled 4-sided 151XCDEKR1KW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakcastellofumo596853
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosEuropean Renaissance Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos