Publicar produtos
Oak Chevron Grey Right Version
Kährs

Oak Chevron Grey Right Version

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A distinta mancha cinzenta desgastada nesta placa de carvalho padronizada e pronta para instalar da Chevron Collection traz uma expressão elegante a este piso tradicional e acentua seu visual atemporal. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O artesanato parcial confere a cada prancha uma aparência única, enquanto a micro-chanfradura aprimora o design geométrico icônico.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18R
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakchevrongrey595740
  • Familia de productoKährs ID
  • Grupo de produtosChevron Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)1848
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)