Publicar produtos
Oak Crisp
Kährs

Oak Crisp

Traduzido por Google,
A mancha semitransparente neste piso de carvalho branco de tira única da Element Collection permite que os tons mais quentes apareçam, dando ao piso um equilíbrio de cores claras e uma expressão clássica nórdica. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência tradicional de prancha completa. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEKP1KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakcrisp596622
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosElement Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)151
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos