Publicar produtos
Oak Decorum
Kährs

Oak Decorum

Traduzido por Google,
Este piso de 2 tiras em tons de mel da coleção Da Capo apresenta nós e rachaduras de carvão para uma expressão ricamente rústica. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel nos dois lados garante uma aparência e sensação clássicas e completas de prancha. Cada tábua é meticulosamente raspada à mão, o que melhora a aparência envelhecida do piso.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 152XDDEKFNKW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakdecorum586862
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosDa Capo Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)