Publicar produtos
Oak Gustaf
Kährs

Oak Gustaf

Traduzido por Google,
A mancha branca suave neste piso de carvalho de tira única da Founders Collection cria um fundo sereno para os nós e rachaduras que ocorrem naturalmente, resultando em uma expressão lindamente rústica. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa. A raspagem manual melhora a aparência desgastada do piso.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151N7BEKFVKW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakgustaf586730
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosFounders Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos