Publicar produtos
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

Traduzido por Google,
As nuances de louro rosado neste piso exclusivo de tira única da European Naturals Collection são realçadas por uma variação de cor uniforme entre as tábuas. A superfície de desgaste é retirada de uma única peça de madeira para uma expressão viva e orgânica. O acabamento lacado acetinado mate confere ao pavimento um aspeto polido e realça o caráter natural da madeira.
Especificação
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakhampshire585070
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosEuropean Naturals Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos