Publicar produtos
Oak Kilesand
Kährs

Oak Kilesand

Traduzido por Google,
O grão natural da madeira deste piso de carvalho de 3 tiras da Coleção Götaland é realçado por notas de cinza pastel e branco nos nós e rachaduras, resultando em uma expressão orgânica. Marcas de serra ocasionais acentuam a aparência restaurada do piso. Cada tábua é meticulosamente raspada à mão e cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK05KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakkilesand595955
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosGötaland Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2419
  • Profundidade (mm)196
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos