Publicar produtos
Oak Nice Matt Lacquer
Kährs

Oak Nice Matt Lacquer

Traduzido por Google,
Oak Nice é um piso de 3 tiras com variações moderadas de cores e pode conter pequenos nós.
Especificação
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK09KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaknice585096
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosEuropean Naturals Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos