Publicar produtos
Oak Fossil
Kährs

Oak Fossil

Traduzido por Google,
Este piso de carvalho de tira única da Rugged Collection foi levemente fumado para criar uma aparência autenticamente envelhecida. Nós rústicos e rachaduras mancham as tábuas cinza-douradas e a mancha traz um tom leitoso. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha. A raspagem manual melhora a aparência desgastada do piso.
Especificação
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked Handscraped 101P8HEKFHKW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakfossil596401
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de produtosRugged Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)