Publicar produtos
Oak Nouveau Gray
Kährs

Oak Nouveau Gray

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Os tons de cinza neste piso de carvalho de uma única faixa da Classic Nouveau Collection realçam os tons de terra e equilibram os contrastes naturais da madeira para uma expressão sofisticada e versátil. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151NAYEKD1KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaknouveaugray595755
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosClassic Nouveau Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)