Publicar produtos
Oak Shitake
Kährs

Oak Shitake

Traduzido por Google,
A mancha cinza fria neste piso de carvalho certificado pelo FSC de tira única da Living Collection aprimora a expressão limpa com poucos nós e pouca variação de cor. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa.
Especificação
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101FEK1BFW  0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakshitake595330
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de produtosLiving Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7
  • Largura (mm)1225
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)