Publicar produtos
Oak Sorrel
Kährs

Oak Sorrel

Traduzido por Google,
Os tons de marrom chocolate encontrados neste piso de carvalho manchado de uma única tira da Coleção Canvas são aprimorados por uma leve dispersão de nós para uma expressão limpa e uniforme. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa.
Especificação
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13103AEKNRKW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaksorrel595245
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de produtosCanvas Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)127
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)