Publicar produtos
Oak Stone
Kährs

Oak Stone

Traduzido por Google,
O acabamento levemente fumê deste piso de carvalho de 3 tiras da Harmony Collection realça sua pátina de óleo cinza natural, para uma expressão elegante e viva. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFGKW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakstone586363
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosHarmony Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos