Publicar produtos
Park Oak 1830 mm
Kährs

Park Oak 1830 mm

Traduzido por Google,
Os tons naturais deste piso de carvalho de tira única da coleção Unity variam de chocolate escuro a palha branqueada, e são espalhados com nós para uma expressão terrosa e rústica. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK09KW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparkoak596613
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de produtosUnity Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)