Publicar produtos
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

Traduzido por Google,
A aparência animada deste piso de nogueira de 2 tiras da American Naturals Collection apresenta uma variação de cores que varia de creme de baunilha a marrom carvão. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawalnutgeorgia586699
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosAmerican Naturals Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2421
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalNogueira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos