Publicar produtos
Walnut Montreal
Kährs

Walnut Montreal

Traduzido por Google,
As variações de cores encontradas neste piso escuro de nogueira de 3 tiras da American Naturals Collection variam de gergelim torrado a marrom sela. O acabamento em laca de seda confere ao piso uma aparência polida e realça o caráter natural da madeira. O acabamento uniforme também protege a madeira do desgaste diário, sem adicionar brilho artificial.
Especificação
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N15VA50KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawalnutmontreal585183
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosAmerican Naturals Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalNogueira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos