Publicar produtos
Walnut Statue
Kährs

Walnut Statue

Traduzido por Google,
Os tons de âmbar queimado e terrosos encontrados neste piso de nogueira de tira única da coleção Habitat aprimoram o grão natural encontrado na madeira. As longas pranchas adicionam profundidade à sua expressão limpa. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa.
Especificação
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA09KW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawalnutstatue586409
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de produtosHabitat Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7
  • Largura (mm)1810
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalNogueira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)