Publicar produtos
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032

    Traduzido por Google,
    A MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL é o epítome da banheira independente com uma nova leveza: a borda discreta da banheira permite que sua beleza clássica brilhe com esplendor filigrana, enquanto a aparência monolítica ainda transmite uma elegância atemporal. Fabricada sem emendas usando o mais alto nível de expertise em materiais, esta banheira é a escolha perfeita para quem aprecia estética elegante e qualidade intransigente. Uma variedade de cores inspiradoras oferece oportunidades criativas para design de interiores. A MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL combina funcionalidade e uma linguagem de design clara e discreta no mais alto nível para criar uma declaração elegante para uma vida elegante e puro prazer. PRONTO PARA TAXONOMIA DA UE pela publicação oficial das EPDs. A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos de esmalte de aço representam sustentabilidade e são 100% recicláveis. A versão padrão branca deste produto é oficialmente certificada Cradle to Cradle® na cor prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1022-4032
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1925
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)1750
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501