Publicar produtos
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430

    Traduzido por Google,
    Modelo No.111: As banheiras CLASSIC DUO irradiam um design intemporal e harmonioso. Tão reduzido quanto necessário, tão confortável quanto possível. A forma interior destas banheiras convida duas pessoas a sentarem-se e desfrutarem do conforto de dois encostos idênticos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única111
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501