Publicar produtos
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1800x800x400

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 725: A CAYONO DUO é a primeira banheira dupla KALDEWEI no segmento ADVANTAGE e oferece uma solução atractiva para duas pessoas a tomarem banho juntas. As características do CAYONO DUO são o espaço luxuoso, o conforto reclinável e um interior volumoso. Juntamente com os chuveiros CAYONOPLAN e os lavatórios PURO, as banheiras CAYONO são agora o novo padrão na casa de banho familiar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única725
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501