Publicar produtos
CENTRO DUO OVAL 1800x800x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

Traduzido por Google,
Puro e elegante. A forma oval básica, a profundidade extra de 47 cm, bem como os encostos idênticos e a descarga centralizada, é também a banheira certa para dois desfrutarem confortavelmente. O painel autônomo combina perfeitamente com o design do modelo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única128-7
  • Familia de productoCENTRO DUO OVAL
  • Grupo de produtosBathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)485
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)88
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501