Publicar produtos
CENTRO DUO 1 RIGHT 1700x750x485
CENTRO DUO 1 RIGHT 1700x750x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1 RIGHT 1700x750x485

    Traduzido por Google,
    Modelo No.130: Puro e elegante. A forma oval básica, a profundidade extra de 47 cm, bem como encostos idênticos e resíduos colocados centralmente, também é o banho certo para dois desfrutarem confortavelmente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única130
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText