Publicar produtos
PLAZA DUO RIGHT 1800x1200x430 Mod. 190
KALDEWEI

PLAZA DUO RIGHT 1800x1200x430 Mod. 190

Traduzido por Google,
Graças às suas proporções especialmente generosas, aos seus contornos interiores suaves e à forma que se afunila na extremidade dos pés, PLAZA DUO é o lugar ideal para duas pessoas se reclinarem uma ao lado da outra e desfrutarem de um banho relaxante. Disponível para montagem à esquerda ou à direita.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única190
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)66.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501