Publicar produtos
SANIFORM 1750x750x430
SANIFORM 1750x750x430
    KALDEWEI

    SANIFORM 1750x750x430

    Traduzido por Google,
    Existem formas que simplesmente se tornaram parte de nossas vidas cotidianas. Como as banheiras SANIFORM de uma pessoa com os resíduos posicionados na extremidade dos pés, uma das banheiras clássicas projetadas para se ajustar ao corpo humano, que ficam bem em qualquer banheiro. Independentemente do modelo que escolher, a área de costas especialmente larga e a forma ergonómica permitem-lhe tomar banho sempre com o máximo conforto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única374
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)1750
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501