Publicar produtos
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5

    Traduzido por Google,
    A nova forma de entrar no mundo das superfícies de duche ao nível do chão chama-se CAYONOPLAN. Graças às suas 22 dimensões, à sua saída de resíduos lateral e ao suporte de bandeja extra plano para uma montagem mais fácil, o CAYONOPLAN é a solução ideal. Com uma altura de rebordo de 32 mm e/ou 40 mm para formatos com comprimentos laterais superiores a 120 cm, pode ser perfeitamente instalado sobre azulejos, embora também seja possível a instalação ao nível do chão. Combinando perfeitamente com a banheira CAYONO e o lavatório PURO, o CAYONOPLAN completa o design da casa de banho. COMPATÍVEL COM A TAXONOMIA DA UE pela publicação oficial das DAP. A Declaração Ambiental de Produto (DAP) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos de esmalte de aço representam sustentabilidade e são 100% recicláveis. A versão standard branca deste produto é oficialmente certificada Cradle to Cradle® na cor prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2258-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)26.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815