Publicar produtos
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    Traduzido por Google,
    O novo CAYONOPLAN MULTISPACE permite uma construção sem barreiras de acordo com a norma DIN 18040-2, testada pela DIN CERTCO. Planeje com até 60 por cento da área do chuveiro como área de movimento no banheiro sem barreiras. É assim que até mesmo banheiros pequenos causam uma grande impressão. Superfície antiderrapante padrão SECURE PLUS (classe de qualidade B, confirmada pela TÜV Rheinland)) Certificação DIN CERTCO de até 60%* da área do chuveiro como área de movimento elegível Drenagem segura de água e relevo de borda elevada ao redor da área de resíduos Área de movimento com redução de ruído de impacto* Certificada pela DIN CERTCO de acordo com a norma DIN 18040-2 (exceto para as disposições R), levando em consideração as especificações para instalação de acordo com a norma DIN 18040-2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2330-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)17
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)35.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText