Publicar produtos
FLOWPOINT ZERO Mod.2410
FLOWPOINT ZERO Mod.2410
    KALDEWEI

    FLOWPOINT ZERO Mod.2410

    Traduzido por Google,

    O FLOW POINT ZERO é a solução de ralo pontual para áreas de chuveiro acessíveis e sem barreiras. Criado pelo designer Werner Aisslinger, o sistema de ralo apresenta uma tampa de aço inoxidável de alta qualidade em cinco cores populares: aço inoxidável escovado, Manhattan, grafite, preto fosco e branco alpino fosco. Graças ao inovador mecanismo Click'n Clean (patente pendente), o ralo é fácil de limpar, enquanto o posicionamento flexível do ralo pontual na área do chuveiro oferece máxima liberdade de design. Complementado pelo ralo FLOWDRAIN em 2 alturas de instalação possíveis, o FLOWPOINT ZERO oferece vedação confiável e isolamento acústico ideal – perfeito para banheiros residenciais e projetos comerciais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2410
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-10-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)233
    • Profundidade (mm)60
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain