Publicar produtos
PURO 600x460x40
PURO 600x460x40
    KALDEWEI

    PURO 600x460x40

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3154: - lavatório retangular elegante com design minimalista clássico - bordas precisas reduzidas - dimensões interiores muito generosas - linhas limpas e atemporais - imortalizadas em esmalte de aço KALDEWEI de longa duração - harmoniza-se perfeitamente com a série de banho Puro - projetada por Anke Salomon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3154
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815