Publicar produtos
SANIDUSCH 900x900 Mod. 396
SANIDUSCH 900x900 Mod. 396
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 900x900 Mod. 396

    Traduzido por Google,
    Com seu design moderno e minimalista, as bases de duche SANIDUSCH são clássicas no mercado. A SANIDUSCH está disponível em diferentes profundidades, larguras e comprimentos variáveis, em formatos retangulares ou quadrados. Graças à grande variedade de dimensões, a base de duche SANIDUSCH integra-se facilmente em praticamente qualquer ambiente. Em conformidade com a Taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser consultada na seção Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única396
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText