Publicar produtos
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
    KALDEWEI

    CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754

    Traduzido por Google,
    Com a CAYONO, a Kaldewei mais uma vez marca um novo patamar na cultura dos banheiros. Com um design elegante, qualidade atemporal e preço atrativo, este produto estabelece novos padrões na categoria de banheiras funcionais. A CAYONO, da linha Advantage, combina materiais da mais alta qualidade, acabamento impecável e superfície durável com 30 anos de garantia. Em conformidade com a taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada na seção Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única754
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)39.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501