Publicar produtos
VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959
KALDEWEI

VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959

Traduzido por Google,
Diferentes personalidades – o mesmo princípio. Assim se apresenta a família de banheiras VAIO. Para todos que apreciam uma bela banheira com formato oval e apoios de braço confortáveis, apresentamos oito modelos para atender a uma ampla variedade de necessidades e opções de instalação. Os modelos VAIO de assento único, VAIO SET e VAIO 6 podem ser equipados com barras de apoio que proporcionam segurança adicional. Em conformidade com a taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
Especificações técnicas
  • Ref.ª única959
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)1900
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)47.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText