Publicar produtos
Alaska White

Alaska White

Traduzido por Google,

160x320 cm

Azulejos de porcelana de tamanho grande

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalaska-white
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-07-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3200
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)6
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)77
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Código ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPorcelain tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
  • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring