Publicar produtos
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Traduzido por Google,

    LUNDHS Baltic Green é um granito verde escuro denso e uniforme com grãos arredondados de tamanho médio. É extraído da montanha no sudeste da Finlândia por Palin Granit, depois cortado em painéis/azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos para decoração de parede e painéis. É adequado para uso residencial e comercial.

    Disponível em quatro acabamentos diferentes:

    * Polido (liso, brilhante)
    * Afiado (liso, fosco)
    * Carícia (texturizada, brilhante)
    * Seda (texturizado, fosco)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Baltic_Green_Wall_Tiles
    • Familia de productoWall panels/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte